Axel-Nav-Spännsats
rostfritt stål
- Självcentrerande och spelfria
- Lågt massa- och tröghetsmoment
- Snabb montering och demontering
247,54 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Axel-Nav-Spännsats
Material grundkropp
rostfritt stål
D1=Ytterdiameter
20
D=Innerdiameter
14
M=Åtdragningsmoment max. Nm
25
SW=Nyckelvidd
22
T=Överförbart vridmoment Nm
24
G
M17X1
L
28
L1
23
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Självcentrerande och spelfria axel/nav-spännsatser med mycket lågt massatröghetsmoment och minimalt platsbehov. Spännsatserna ger en kraftupptagande förbindelse mellan axeln och navet. Monteras och demonteras snabbt med en mittmutter. Förbindelsen kan demonteras med en avdragare.
Spännsatsernas rotationsprecision ±0,01 mm.
Spännsatsernas rotationsprecision ±0,01 mm.
Montage
För att nå angivna vridmoment måste spännsatsen monteras utan fett. Spännsatsen måste ligga an med hela längden mot axeln. För maxmimalt vridmoment måste axeln och navet vara tillräckligt fasta (minimisträckgräns 350 N/mm²).
Nödvändiga toleranser:
Axel: h7
Nav: H7
Nödvändiga toleranser:
Axel: h7
Nav: H7
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.