Spännsats
stål
- För höga vridmoment
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- Kan monteras försänkt
- Självcentrerande
278,53 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännsats
Form
B
Material grundkropp
stål
A1=200 k min. mm
167
A2=250 k min. mm
151
A3=280 k min. mm
145
A4=320 k min. mm
137
A5=400 k min. mm
127
D1=Skaftdiameter
80
D=Innerdiameter
50
F=Överförbar axialkraft kn
135
M=Överförbart vridmoment Nm
3365
Ms=Åtdragningsmoment Nm
41
P=Yttryck på axel
240
P=Yttryck på nav
150
Re=Sträckgräns (n/mm²)
167 / 151 / 145 / 137 / 127
n=Spännskruvar antal
8XM08
B
55
L1
30
L2
36
L3
47
X min. mm
40
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Spännsatsen kan sänkas ner helt i en navkoppling.
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För medelhöga till höga vridmoment
- Liten axiell förskjutning möjlig
- Självcentrerande
- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För medelhöga till höga vridmoment
- Liten axiell förskjutning möjlig
- Självcentrerande
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.