Snabbkoppling
med radialförskjutn.utjämning
stål
- Enkla och robusta
- Många användningsområden
- Sparar plats
- Kompatibla med alla vanliga pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar
- Utförande: innergänga eller yttergänga
679,66 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Snabbkoppling
Utförande 1
med radialförskjutn.utjämning
Utförande 2
med monteringsfläns
Material grundkropp
stål
D=Gänga
M16
F4=Tillåt. drag-&tryckbelastni
18
L2=Gänglängd
30
X=Radialförskjutningsutjämning
1
A
22,5
A1
12,5
D1
65
D2
9
D3
15
L
64
L1 min.
25
L3
23
SW
24
T
8,5
Typ
Yttergänga
Beskrivning
Material
Kopplingsdel och fläns i stål.
Mutter (DIN 439) kvalitetsklass 8.8.
Mutter (DIN 439) kvalitetsklass 8.8.
Utförande
Kopplingsdel och fläns seghärdade och fosfaterade.
Mutter brunerad.
Mutter brunerad.
Anmärkning
Platsbesparande snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning för många användningsområden, till exempel som förbindelse mellan kolvstång och linjärrörelseenhet. Den enkla, robusta och tvådelade kopplingen monteras och demonteras med T-spår och behöver inte efterjusteras manuellt.
Snabbkopplingen kan monteras på alla vanliga pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar via anslutningsgängan.
Kopplingen överför inte vridmoment.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.