Snabbkoppling
med radialförskjutn.utjämning
stål
fosfaterad
- Enkla och robusta
- Många användningsområden
- Kompatibla med alla vanliga pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar
- Utförande: innergänga eller yttergänga
373,46 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Snabbkoppling
Gängtyp
innergänga
Utförande 1
med radialförskjutn.utjämning
Utförande 2
innergänga
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
fosfaterad
D=Gänga
M12X1,25
F4=Tillåt. drag-&tryckbelastni
10
X=Radialförskjutningsutjämning
0,8
D1
32,5
L
66,7
L1 min.
17,5
L3 min.
17
L4
34
SW
30
SW1
19
Beskrivning
Material
Kopplingsdel och klo i stål.
Mutter (DIN 439) i stål kvalitetsklass 8.8.
Mutter (DIN 439) i stål kvalitetsklass 8.8.
Utförande
Kopplingsdel och fläns seghärdade och fosfaterade.
Mutter brunerad.
Mutter brunerad.
Anmärkning
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning för många användningsområden, till exempel som förbindelse mellan kolvstång och linjärrörelseenhet. Den enkla, robusta och tvådelade kopplingen monteras och demonteras med T-spår och behöver inte efterjusteras manuellt.
Snabbkopplingen kan monteras på alla vanliga pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar via anslutningsgängan.
Kopplingen överför inte vridmoment.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.