Spårkullager
enradigt
rullagerstål
- Tar upp höga radiella och axiella belastningar
- 2Z: tätning med beröringsfria spalttätningar på båda sidor
- 2RSR: Tätning med anliggande läpptätningar på båda sidor
- Livstidssmorda
62,75 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spårkullager
Form
2RSR
Utförande 1
enradigt
Utförande 2
med hållare
Produkttyp
FAG
Material grundkropp
rullagerstål
Material komponent
nitrilgummi
B=Bredd
7
D1=Ytterdiameter
22
D=Innerdiameter
7
KZZ.=Förkortning
627-2RSR
T1=Bärighetstal dynamiska N
3250
T2=Bärighetstal statiska N
1370
U=Gränsvarvtal v/min
20000
Form-typ
med läpptätning
R min.
0,3
Beskrivning
Material
Innerring, ytterring och rullkropp i rullagerstål.
Hållare i stålplåt.
Labyrinttätning i stålplåt. Läpptätning av NBR.
Hållare i stålplåt.
Labyrinttätning i stålplåt. Läpptätning av NBR.
Utförande
2Z = tätat med beröringsfria labyrinttätningar på båda sidor.
2RSR = tätat med på båda sidor anliggande läpptätningar.
2RSR = tätat med på båda sidor anliggande läpptätningar.
Anmärkning
Spårkullager tar upp höga radiella och axiella krafter. De axiella krafterna tas upp i båda riktningar. Utförandena 2Z och 2RSR är livstidssmorda med kvalitetsfett.
Spårkullagrens huvudmått motsvarar DIN 625-1. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Den radiella toleransen motsvarar ett totalt avstånd CN enligt DIN 620-4. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Spårkullagrens huvudmått motsvarar DIN 625-1. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Den radiella toleransen motsvarar ett totalt avstånd CN enligt DIN 620-4. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Temperaturområde
-30 °C till +110 °C
På begäran
Öppna spårkullager.
Andra mått och utföranden.
Andra mått och utföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.