text.skipToContent text.skipToNavigation
23800

Spårkullager FAG enradiga

  • Tar upp höga radiella och axiella belastningar
  • 2Z: tätning med beröringsfria spalttätningar på båda sidor
  • 2RSR: Tätning med anliggande läpptätningar på båda sidor
  • Livstidssmorda
Särskilda egenskaper:

från 39,19 kr

  • 1(current)
  • 2
  • 3
88 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Beskrivning

Material
Innerring, ytterring och rullkropp i rullagerstål.
Hållare i stålplåt.
Labyrinttätning i stålplåt. Läpptätning av NBR.
Utförande
2Z = tätat med beröringsfria labyrinttätningar på båda sidor.
2RSR = tätat med på båda sidor anliggande läpptätningar.
Anmärkning
Spårkullager tar upp höga radiella och axiella krafter. De axiella krafterna tas upp i båda riktningar. Utförandena 2Z och 2RSR är livstidssmorda med kvalitetsfett.

Spårkullagrens huvudmått motsvarar DIN 625-1. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Den radiella toleransen motsvarar ett totalt avstånd CN enligt DIN 620-4. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Temperaturområde
-30 °C till +110 °C
Öppna spårkullager.
Andra mått och utföranden.