Snedkullager
enradigt
rullagerstål
- Tar upp höga radiella och axiella belastningar
- Tål hög axiell belastning genom tryckvinkeln på 40°
- Passar för höga varvtal
246,03 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Snedkullager
Form
O
Utförande 1
enradigt
Utförande 2
med hållare
Produkttyp
FAG
Material grundkropp
rullagerstål
Material komponent
polyamid
B=Bredd
10
D1=Ytterdiameter
32
D=Innerdiameter
12
KZZ.=Förkortning
7201-B-TVP
T1=Bärighetstal dynamiska N
7400
T2=Bärighetstal statiska N
3550
U=Gränsvarvtal v/min
28000
A
14
Form-typ
öppen
R min.
0,6
R1 min.
0,3
α
40°
Beskrivning
Material
Innerring, ytterring och rullkropp i rullagerstål.
Hållare i glasfiberförstärkt polyamid.
Hållare i glasfiberförstärkt polyamid.
Utförande
Öppet.
Anmärkning
Enradiga snedkullager tar upp höga radiella och axiella krafter. De axiella krafterna tas bara upp i en riktning mot axelstyrningen. För axiell motstyrning krävs ett andra lager som placeras spegelvänt. Genom tryckvinkeln på 40° klarar dessa lager höga axiella belastningar. Lämpliga för höga varvtal.
Snedkullagrens huvudmått motsvarar DIN 628-1. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Snedkullagrens huvudmått motsvarar DIN 628-1. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Temperaturområde
-30 °C till +120 °C.
På begäran
Tätade med på båda sidor anliggande läpptätningar av NBR.
Andra mått och utföranden.
Andra mått och utföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.