text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Innerring, ytterring och rullkropp i rullagerstål.
Hållare i glasfiberförstärkt polyamid.
Utförande
Öppet.
Anmärkning
Enradiga snedkullager tar upp höga radiella och axiella krafter. De axiella krafterna tas bara upp i en riktning mot axelstyrningen. För axiell motstyrning krävs ett andra lager som placeras spegelvänt. Genom tryckvinkeln på 40° klarar dessa lager höga axiella belastningar. Lämpliga för höga varvtal.

Snedkullagrens huvudmått motsvarar DIN 628-1. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Temperaturområde
-30 °C till +120 °C.
På begäran
Tätade med på båda sidor anliggande läpptätningar av NBR.
Andra mått och utföranden.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också