Sfäriskt Rullager
cylindriskt hål
rullagerstål
- Tar upp höga radiella och axiella belastningar
- Utformade för högsta bärförmåga
- Sfäriska rullager utjämnar vinkelfel
1 262,87 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Sfäriskt Rullager
Form
O
Utförande 1
cylindriskt hål
Utförande 2
med hållare
Produkttyp
FAG
Material grundkropp
rullagerstål
Material komponent
stål
B=Bredd
23
D1=Ytterdiameter
90
D=Innerdiameter
50
KZZ.=Förkortning
22210-E1
T1=Bärighetstal dynamiska N
109000
T2=Bärighetstal statiska N
107000
U=Gränsvarvtal v/min
9500
B1
4,8
D2
3,2
Form-typ
öppen
R min.
1,1
α
1,5°
Beskrivning
Material
Innerring, ytterring och rullkropp i rullagerstål.
Hållare i stål.
Hållare i stål.
Utförande
Öppet.
Anmärkning
Sfäriska rullager tar upp höga radiella och axiella krafter. De axiella krafterna tas upp i båda riktningar. De är konstruerade för högsta bärförmåga. Sfäriska rullager utjämnar vinkelfel (inställningsvinkel α). Med spår och smörjhål.
Spårkullagrens huvudmått motsvarar DIN 635-2. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Den radiella toleransen motsvarar ett totalt avstånd CN enligt DIN 620-4.
Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Spårkullagrens huvudmått motsvarar DIN 635-2. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Den radiella toleransen motsvarar ett totalt avstånd CN enligt DIN 620-4.
Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Temperaturområde
-30 °C till +200 °C.
På begäran
Andra mått och utföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.