text.skipToContent text.skipToNavigation
23815

Sfäriska rullager FAG cylindriskt hål

  • Tar upp höga radiella och axiella belastningar
  • Utformade för högsta bärförmåga
  • Sfäriska rullager utjämnar vinkelfel
Särskilda egenskaper:

från 810,19 kr

6 produkter hittades

Beskrivning

Material
Innerring, ytterring och rullkropp i rullagerstål.
Hållare i stål.
Utförande
Öppet.
Anmärkning
Sfäriska rullager tar upp höga radiella och axiella krafter. De axiella krafterna tas upp i båda riktningar. De är konstruerade för högsta bärförmåga. Sfäriska rullager utjämnar vinkelfel (inställningsvinkel α). Med spår och smörjhål.

Spårkullagrens huvudmått motsvarar DIN 635-2. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Den radiella toleransen motsvarar ett totalt avstånd CN enligt DIN 620-4.
Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Temperaturområde
-30 °C till +200 °C.
Andra mått och utföranden.