text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Kullager
Utförande 1
enradigt
Utförande 2
med hållare
Norm DIN
626
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4125
B=Bredd
12
D1=Ytterdiameter
47
D=Innerdiameter
25
T1=Bärighetstal dynamiska N
10000
T2=Bärighetstal statiska N
5850
U=Gränsvarvtal v/min
12000

Beskrivning

Material
Rostfritt stål 1.4125.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Tätning på båda sidor med icke vidrörande tätningsbrickor.
Används inom områdena livsmedel, läkemedel och specialmaskinbyggnad.
Bra korrosionsbeständighet.
På begäran
Utan tätningsbricka.
Utan kulhållare.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment