Kullager
enradigt
rostfritt stål
- Med beröringsfria tätingsbrickor på båda sidor
- Bra korrosionsbeständighet
- Används inom livsmedels- och läkemedelindustri samt specialmaskinbyggnad
52,99 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kullager
Utförande 1
enradigt
Utförande 2
med hållare
Norm DIN
626
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4125
B=Bredd
10
D1=Ytterdiameter
35
D=Innerdiameter
17
T1=Bärighetstal dynamiska N
6000
T2=Bärighetstal statiska N
3250
U=Gränsvarvtal v/min
17000
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4125.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Tätning på båda sidor med icke vidrörande tätningsbrickor.
Används inom områdena livsmedel, läkemedel och specialmaskinbyggnad.
Bra korrosionsbeständighet.
Används inom områdena livsmedel, läkemedel och specialmaskinbyggnad.
Bra korrosionsbeständighet.
På begäran
Utan tätningsbricka.
Utan kulhållare.
Utan kulhållare.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.