text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Kullager
Utförande 1
enradigt
Utförande 2
med hållare
Material grundkropp
keramik
Material komponent
PTFE
Färg grundkropp
vit
B=Bredd
9
D1=Ytterdiameter
32
D=Innerdiameter
15
T1=Bärighetstal dynamiska N
3600
T2=Bärighetstal statiska N
2100
U=Gränsvarvtal v/min
24000
Material- beteckning (INGET ST
ZrO2

Beskrivning

Material
Helkeramiskt lager ZrO2.
Kulhållare i PTFE.
Utförande
Natur, vitt.
Anmärkning
Det prisvärda alternativet till Si3N4 är zirkonoxid (ZrO2), som dessutom har fördelen att dess värmeutvidgning påminner om stålets. Någon krymppassning behövs därmed inte, eftersom inga problem med passningen mellan axeln och huset kan uppstå.
Säkerhet
Reagerar med koncentrerad saltsyra, salpetersyra och svavelsyra.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också