Kullager
enradigt
keramik
svart
- Lätta och höghållfasta
359,58 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kullager
Utförande 1
enradigt
Utförande 2
med hållare
Material grundkropp
keramik
Material komponent
PTFE
Färg grundkropp
svart
B=Bredd
7
D1=Ytterdiameter
22
D=Innerdiameter
8
T1=Bärighetstal dynamiska N
2300
T2=Bärighetstal statiska N
1100
U=Gränsvarvtal v/min
41000
Material- beteckning (INGET ST
Si3N4
Beskrivning
Material
Helkeramiskt lager i Si3N4.
Kulhållare i PTFE.
Kulhållare i PTFE.
Utförande
Natur, svart.
Anmärkning
Si3N4 är det material som oftast förekommer i keramiska lager inom de flesta användningsområden.
Kiselnitriden har speciella egenskaper som gör den lätt, höghållfast och slitagetålig.
Lager av hög och allra högsta kvalitet används till exempel inom luft- och rymdfartsteknik, metallbearbetningsindustrin (höga användningstemperaturer), maskinkonstruktion, kemikalieindustrin (kemiskt aggressiva medier), läkemedelsindustrin, den medicinska industrin, halvledar- och bioteknik (renrumsmiljöer som inte får förorenas av smörjmedel).
Kiselnitriden har speciella egenskaper som gör den lätt, höghållfast och slitagetålig.
Lager av hög och allra högsta kvalitet används till exempel inom luft- och rymdfartsteknik, metallbearbetningsindustrin (höga användningstemperaturer), maskinkonstruktion, kemikalieindustrin (kemiskt aggressiva medier), läkemedelsindustrin, den medicinska industrin, halvledar- och bioteknik (renrumsmiljöer som inte får förorenas av smörjmedel).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.