Koniskt Rullager
enradigt
rullagerstål
- Tar upp höga radiella och axiella belastningar
- Passar för medelhöga varvtal
433,94 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Koniskt Rullager
Form
B
Utförande 1
enradigt
Utförande 2
med hållare
Produkttyp
FAG
Material grundkropp
rullagerstål
Material komponent
stål
B2=Bredd
22,75
D1=Ytterdiameter
80
D=Innerdiameter
35
KZZ.=Förkortning
30307-A
T1=Bärighetstal dynamiska N
73000
T2=Bärighetstal statiska N
75000
U=Gränsvarvtal v/min
9400
A
2
A1
1,5
B
21
B1
18
Form-typ
Serie 303
Beskrivning
Material
Innerring, ytterring och rullkropp i rullagerstål.
Hållare i stål.
Hållare i stål.
Utförande
Serie 302
Serie 303
Serie 320 (ISO-mått)
Serie 303
Serie 320 (ISO-mått)
Anmärkning
Koniska rullager tar upp höga radiella och axiella krafter. De axiella krafterna tas bara upp i en riktning. För axiell motstyrning krävs ett andra lager som placeras spegelvänt. Lämpliga för medelhöga varvtal.
Lagren är inte självhållande. Lagerdelarna kan därför monteras separat. På så vis kan båda lagerringarna få fast passning. Lagren levereras utan tätning. De kan smörjas med fett eller olja från sidan.
De koniska rullagrens huvudmått motsvarar DIN ISO 355 och DIN 720. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Lagren är inte självhållande. Lagerdelarna kan därför monteras separat. På så vis kan båda lagerringarna få fast passning. Lagren levereras utan tätning. De kan smörjas med fett eller olja från sidan.
De koniska rullagrens huvudmått motsvarar DIN ISO 355 och DIN 720. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Temperaturområde
-30 °C till +120 °C.
På begäran
Andra mått och utföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.