text.skipToContent text.skipToNavigation
23825

Koniska rullager FAG enradiga

  • Tar upp höga radiella och axiella belastningar
  • Passar för medelhöga varvtal
Särskilda egenskaper:

från 161,98 kr

  • 1(current)
  • 2
21 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2

Beskrivning

Material
Innerring, ytterring och rullkropp i rullagerstål.
Hållare i stål.
Utförande
Serie 302
Serie 303
Serie 320 (ISO-mått)
Anmärkning
Koniska rullager tar upp höga radiella och axiella krafter. De axiella krafterna tas bara upp i en riktning. För axiell motstyrning krävs ett andra lager som placeras spegelvänt. Lämpliga för medelhöga varvtal.

Lagren är inte självhållande. Lagerdelarna kan därför monteras separat. På så vis kan båda lagerringarna få fast passning. Lagren levereras utan tätning. De kan smörjas med fett eller olja från sidan.

De koniska rullagrens huvudmått motsvarar DIN ISO 355 och DIN 720. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Temperaturområde
-30 °C till +120 °C.
Andra mått och utföranden.