Cylindriskt Rullager
rullagerstål
- Tar upp höga radiella belastningar
- Passar för höga varvtal
- Finns med flytande lager eller stödlager
384,46 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Cylindriskt Rullager
Form
NU
Utförande 2
med hållare
Produkttyp
FAG
Material grundkropp
rullagerstål
Material komponent
polyamid
B=Bredd
14
D1=Ytterdiameter
47
D=Innerdiameter
20
KZZ.=Förkortning
NU-204-E-TVP2
T1=Bärighetstal dynamiska N
32500
T2=Bärighetstal statiska N
24700
U=Gränsvarvtal v/min
16000
Form-typ
flytande lagring
R min.
1
R1 min.
0,6
S
0,8
Beskrivning
Material
Innerring, ytterring och rullkropp i rullagerstål.
Hållare i glasfiberförstärkt polyamid.
Hållare i glasfiberförstärkt polyamid.
Utförande
NU flytande lager.
NJ stödlager.
NJ stödlager.
Anmärkning
Cylindriska rullager tar upp höga radiella krafter. Lagren är inte självhållande. Lagerdelarna kan därför monteras separat. På så vis kan båda lagerringarna få fast passning. Lagren levereras utan tätning. De kan smörjas med fett eller olja från sidan. Lämpliga för höga varvtal.
Utförandet NU är flytande lager som endast tar upp radiella krafter. Ytterringen har två flänsar, innerringen har ingen. Ytter- och innerringen kan förskjutas med värdet S i båda riktningar.
Utförande NJ är stödlager som förutom radiella krafter även tar upp axiella krafter i en riktning. Ytterringen har två flänsar, innerringen har en. Ytter- och innerringen kan förskjutas med värdet S i ena riktningen.
Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Den radiella toleransen motsvarar ett totalt avstånd CN enligt DIN 620-4. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Utförandet NU är flytande lager som endast tar upp radiella krafter. Ytterringen har två flänsar, innerringen har ingen. Ytter- och innerringen kan förskjutas med värdet S i båda riktningar.
Utförande NJ är stödlager som förutom radiella krafter även tar upp axiella krafter i en riktning. Ytterringen har två flänsar, innerringen har en. Ytter- och innerringen kan förskjutas med värdet S i ena riktningen.
Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Den radiella toleransen motsvarar ett totalt avstånd CN enligt DIN 620-4. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Temperaturområde
-30 °C till +120 °C.
På begäran
Andra mått och utföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.