{"product":{"productId":"agid.22108","price":2265.15,"name":"Axial-snedkullager stål dubbelradigt"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i stål.
Tätning av nitrilgummi.
Tätning av nitrilgummi.
Utförande
Sidoytor slipade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Tätning av nitrilgummi.
Tätning av nitrilgummi.
Utförande
Sidoytor slipade.
Anmärkning
Förspänt högprecisionslager med en tryckvinkel på 60°. Lagren upptar både radiella och axiella krafter från båda hållen. Tack vare förspänningen har snedkullagren hög styvhet, jämn gång och exakt verktygsplacering samt upprepbarhet.
Den integrerade friktionsfria tätningen håller effektivt smuts borta från lagret och skapar på så sätt hög driftsäkerhet och lång hållbarhet.
Det angivna lagerfriktionsvärdet Mrl är ett riktvärde.
Tröghetsmomentet motsvarar det på den roterande innerringen.
Gränsvarvtalen gäller i smort skick.
Den integrerade friktionsfria tätningen håller effektivt smuts borta från lagret och skapar på så sätt hög driftsäkerhet och lång hållbarhet.
Det angivna lagerfriktionsvärdet Mrl är ett riktvärde.
Tröghetsmomentet motsvarar det på den roterande innerringen.
Gränsvarvtalen gäller i smort skick.
Tekniska data
Alla lager levereras monteringsfärdiga med smörjfett typ KE2P-35 enligt DIN 51825.
Hus- och axeltoleransen motsvarar toleransklasserna rundhet IT2 och rätvinklighet IT4.
Hus- och axeltoleransen motsvarar toleransklasserna rundhet IT2 och rätvinklighet IT4.
Användning
Som lager för gängade drivningar.
Temperaturområde
-30 °C till +120 °C.
Montage
För montering av gängade spindlar ska precisionsspårmuttrar användas.
Dra åt precisionsspårmuttrarna med dubbelt åtdragningsmoment vid montering, lossa något och dra åt med det föreskrivna åtdragningsmomentet för att jämna ut eventuella sättningar.
Dra åt precisionsspårmuttrarna med dubbelt åtdragningsmoment vid montering, lossa något och dra åt med det föreskrivna åtdragningsmomentet för att jämna ut eventuella sättningar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.