{"product":{"productId":"agid.22109","price":2563.15,"name":"Axial-snedkullager stål dubbelradigt, med fläns, Form C"},"currency":"SEK"}
- Tar upp höga radiella och axiella belastningar
- Tål hög axiell belastning genom tryckvinkeln på 60°
- Passar för höga varvtal
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Tätning av nitrilgummi.
Tätning av nitrilgummi.
Utförande
Sidoytor slipade.
Tekniska data
Alla lager levereras monteringsfärdiga med smörjfett typ KE2P-35 enligt DIN 51825.
Hus- och axeltoleransen motsvarar toleransklasserna rundhet IT2 och rätvinklighet IT4.
Hus- och axeltoleransen motsvarar toleransklasserna rundhet IT2 och rätvinklighet IT4.
Användning
Som lager för gängade drivningar.
Temperaturområde
-30 °C till +120 °C.
Montage
För montering av gängade spindlar ska precisionsspårmuttrar användas.
Dra åt precisionsspårmuttrarna med dubbelt åtdragningsmoment vid montering, lossa något och dra åt med det föreskrivna åtdragningsmomentet för att jämna ut eventuella sättningar.
Dra åt fästskruvarna korsvis till max 70 % av sträckgränsen.
Dra åt precisionsspårmuttrarna med dubbelt åtdragningsmoment vid montering, lossa något och dra åt med det föreskrivna åtdragningsmomentet för att jämna ut eventuella sättningar.
Dra åt fästskruvarna korsvis till max 70 % av sträckgränsen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.