text.skipToContent text.skipToNavigation
23806-01

Axial-snedkullager stål dubbelradigt, med fläns, Form A

  • Tar upp höga radiella och axiella belastningar
  • Tål hög axiell belastning genom tryckvinkeln på 60°
  • Passar för höga varvtal
Särskilda egenskaper:

från 1 740,66 kr

1 produkter hittades

Beskrivning

Material
Hus i stål.
Tätning av nitrilgummi.
Utförande
Sidoytor slipade.
Anmärkning
Förspänt högprecisionslager med en tryckvinkel på 60°. Lagren upptar både radiella och axiella krafter från båda hållen. Tack vare förspänningen har snedkullagren hög styvhet, jämn gång och exakt verktygsplacering samt upprepbarhet.

Den integrerade friktionsfria tätningen håller effektivt smuts borta från lagret och skapar på så sätt hög driftsäkerhet och lång hållbarhet.

Det angivna lagerfriktionsvärdet Mrl är ett riktvärde.

Tröghetsmomentet motsvarar det på den roterande innerringen.

Gränsvarvtalen gäller i smort skick.
Tekniska data
Alla lager levereras monteringsfärdiga med smörjfett typ KE2P-35 enligt DIN 51825.

Hus- och axeltoleransen motsvarar toleransklasserna rundhet IT2 och rätvinklighet IT4.
Användning
Som lager för gängade drivningar.
Temperaturområde
-30 °C till +120 °C.
Montage
För montering av gängade spindlar ska precisionsspårmuttrar användas.

Dra åt precisionsspårmuttrarna med dubbelt åtdragningsmoment vid montering, lossa något och dra åt med det föreskrivna åtdragningsmomentet för att jämna ut eventuella sättningar.

Dra åt fästskruvarna korsvis till max 70 % av sträckgränsen.