Axial-Spårkullager
enkelverkande
rullagerstål
- Tar upp höga axiella belastningar
- Temperaturområde: -30 °C till +150 °C
216,01 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Axial-Spårkullager
Utförande 1
enkelverkande
Utförande 2
med hållare
Produkttyp
FAG
Material grundkropp
rullagerstål
Material komponent
stål
D1=Ytterdiameter
26
D=Innerdiameter
12
KZZ.=Förkortning
51101
T1=Bärighetstal dynamiska N
10400
T2=Bärighetstal statiska N
15300
T=Höjd
9
U=Gränsvarvtal v/min
13000
D2
13
R min.
0,3
Beskrivning
Material
Husets bricka, axelbricka och rullkropp i rullagerstål.
Hållare i stål.
Hållare i stål.
Anmärkning
Axial-spårkullager tar upp höga axiella krafter från en riktning, men får inte belastas radiellt.
Lagren är inte självhållande. Lagerdelarna kan därför monteras separat.
Axial-spårkullagrens huvudmått motsvarar ISO 104 och DIN 711. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Lagren är inte självhållande. Lagerdelarna kan därför monteras separat.
Axial-spårkullagrens huvudmått motsvarar ISO 104 och DIN 711. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Temperaturområde
-30 °C till +150 °C.
På begäran
Andra mått och utföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.