Krympskiva
stål
- För att fästa en hålaxel på en axel
- Passar för statiska, dynamiska och stötbelastningar
- För mycket höga vridmoment
- Ingen axiell axel-/navförskjutning vid monteringen
- Självcentrerande
837,75 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Krympskiva
Form
A
Material grundkropp
stål
D1=Ytterdiameter
145
D=Innerdiameter
80
F=Överförbar axialkraft kn
126/143/160
M=Överförbart vridmoment Nm
3200/3900/4600
Ms=Åtdragningsmoment Nm
30
P=Yttryck på nav
259
n=Spännskruvar antal
7XM08
B
37,8
DW
606570
L
32,5
L1
25
L2
14
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Krympskiva för att fästa en hålaxel på en axel. Den placeras utifrån på navet och skapar en spänning på navet genom att dess innerdiameter minskar via kilformade ytor. Det ger en presspassning mellan navet och axeln. Den är lämplig för statiska, dynamiska och stötbelastningar.
- För mycket höga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning axel/nav vid monteringen
- Självcentrerande
23380-01-4072 utförande med höghållfasta skruvar (ISO 4762).
- För mycket höga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning axel/nav vid monteringen
- Självcentrerande
23380-01-4072 utförande med höghållfasta skruvar (ISO 4762).
Montage
Ta bort de befintliga transportsäkringarna. Rengör axeln samt navets inre och yttre diameter och olja in dem lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Skjut på krympskivor på navet. Skjut sedan på enheten (krympskiva/nav) på axeln och positionera korrekt. Dra åt spännskruvarna lätt för hand i tur och ordning. Dra sedan åt spännskruvarna med en momentnyckel till angivet åtdragningsmoment MS i flera steg.
1:a steget ca 33 % MS
2:a steget ca 66 % MS
3:e steget 100 % MS
Demontering: Lossa alla skruvar stegvis i tur och ordning, men skruva inte ur dem helt ur gängan. Krympskivan lossnar i regel av sig själv.
1:a steget ca 33 % MS
2:a steget ca 66 % MS
3:e steget 100 % MS
Demontering: Lossa alla skruvar stegvis i tur och ordning, men skruva inte ur dem helt ur gängan. Krympskivan lossnar i regel av sig själv.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.