text.skipToContent
text.skipToNavigation
x
Vi använder oss av cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter utgår vi ifrån att du accepterar vår
integritetspolicy
.
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
60 000 artiklar
98 % tillgänglighet
Skickas samma dag
Produkter
Produktöversikt
norelem
fixerar
Flexibelt standarddelsystem
01000
Plattor
Uppspänningsvinkel
Brickor
Profiler
Uppspänningskub
02000
Pendelstöd
Stödbultar, styrbultar
Förlängningar
Positioneringsfötter
Stödelement
03000
Fjädrande tryckstycken
Kullås, magnetlås
Anslag
Inställningsbultar
Spärreglar, låsreglar
Styrbultar
Positioneringselement och system
Centrerande spännare, spännfornar
Kulspärrbultar
Tillbehör för inställningsbultar, spärreglar och kulspärrbultar
Parallellblock och system
Spårmuttrar för positionering
Cylinderstift, passkilar, avdragare
Fjädrande sidotryckstycken
04000
Spännjärn
Excenterspak
Excenterspännare
Svängspännare
Spännhakar, spännhakshållare
Dragspännare
Spännexcenter, spännexcenterskruvar
Neddragande spännare
Kilspännare
Övriga spännare, tillbehör
05000
Snabbspännare
Skjutstångsspännare, handstångsspännare
Tillbehör för snabbspännare
Pneumatiska spännare
Spännlås, svängskruvar
Vridreglar
06000
Räfflade muttrar, räfflade skruvar, räfflade knoppar, räfflade rattar
Korsvred, stjärnvred
Knoppar, kulknoppar, greppkulor
Handrattar
Roterande handtag, konformade handtag
Spännspakar
Låsspakar
Handvevar, kulvevar
Spännelement
T-handtag, vinghandtag
Bygelhandtag
Profilhandtag
Greppskålar, infällda handtag
07000
Muttrar, skruvar, mellanläggsbrickor, säkringselement
Spårmuttrar
Tryckskruvar, kultryckskruvar
Gripare, bottenplattor
Gängstift
Momenthandtag, momentskruvar
Gänginsatser
Fästpunkter
Lastkrokar
Klämringar, ställringar
08000
Borrfixturer
Borrbussningar
09000
Stavgripare, stavmagneter
Plangripare, platta stavmagneter
Gummerade magneter
Råmagneter
Magneter för anslagstavlor
Övriga magneter
Andra produktkategorier
norelem
monterar
Monteringssystem
10000
Aluminiumprofiler
Förbindningar för aluminiumprofiler
Täckskydd för aluminiumprofiler
Specialelement för aluminiumprofiler
12000
pneumatisk cylinder
Andra produktkategorier
norelem
förflyttar
System och komponenter för maskin- och anläggningskonstruktion
20000
Kontaktanslutningar
Linjärmoduler, portalmoduler (elektriska)
Närhetsbrytare
Linjäraxel med kuggremsdrivning
21000
Linjärglidstyrningar
Teleskopskenor
Rundstyrningar
Skalor
Positionsvisare
Vägmätsystem
Slidstyrningar
Positioneringssystem
Motorpositioneringssystem
Dubbelrör-linjärenheter
Rullstyrskenor
Profilskenstyrningar
Linjärkullager, linjärglidlager
Libeller
22000
Kuggremmar, kuggremskivor
Kilremmar, Kilremskivor
Cylindriska kugghjul, kuggstänger
Koniska kugghjul
Kedjor, kedjehjul
Snäckskruv, snäckhjul
Växel
23000
Kopplingar
Krympskivor
Universalknutar
Snabbkopplingar
Glidlager
Rullager
Tätningar
Spännsatser (axelnav)
24000
Trapetsgängade spindlar, -muttrar
Splinesaxlar, splinesnav
Huslager (stålager, flänslager)
Lagerenheter
Kulskruvar
25000
Nätenheter
Stegmotorer
26000
Tryckfjädrar
Elastomerfjädrar
Gummidämpare
Strukturdämpare
Gasfjädrar
Stötdämpare
27000
Länkhuvuden
Vinkellänkar
Höjdjusteringselement
Gångjärn
Axiallänkar
Anslutningar för gasfjädrar (beslag)
Plattor för justerbara fötter
Gängade spindlar för justerbara fötter
Tillbehör för justerbara fötter
Gaffellänkar
28000
Oljenivåglas
Gängade pluggar, ändpluggar
Påfyllningsrör, luftningsskruvar
Oljenivåindikatorer
29000
Rörkopplingar
Pelarpåbyggnad
Skärmhållare
Runda rör, fyrkantsrör
Andra produktkategorier
norelem
kontrollerar
Element för mätning och provning
31000
Mätbord, mätfästen
Mätstativ
Tillbehör för mätstativ
32000
Utrustning för koncentricitetsprovning
Mätklockor
33000
Mätklockshållare
Insatser för mätklockor
Vändbar mätklockshållare
Mättekniktillbehör
Andra produktkategorier
norelem
klämmor
Spännteknik
41000
Skruvstycken
Andra produktkategorier
norelem
transporterar
Transport- och förflyttningsteknik
95000
Hjul, rullar
Kulrullar
Små transportband
Andra produktkategorier
norelem
technoshop
Tekniska tillbehör och utrustning för tillverkningsområdet
96000
Kylmedelsslangar
Magnetskyltar, magnetfickor
Skyddsnät, skyddsmattor
Kantskyddsprofiler
Konrengöringsmedel
Verktyg, verkstadsprodukter
97000
Smörjmedel
Smörjnipplar
Loctite
Andra produktkategorier
Katalog
CAD
Fortsätt vara inloggad
Har du glömt ditt lösenord?
Logga in
Är du inte kund än?
Registrera
Produkter
Katalog
CAD
Kontakt
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Logga in
Fortsätt vara inloggad
Har du glömt ditt lösenord?
Logga in
Är du inte kund än?
Registrera
Varukorg
Produkter
Produktöversikt
norelem
fixerar
Flexibelt standarddelsystem
01000
Plattor
Uppspänningsvinkel
Brickor
Profiler
Uppspänningskub
02000
Pendelstöd
Stödbultar, styrbultar
Förlängningar
Positioneringsfötter
Stödelement
03000
Fjädrande tryckstycken
Kullås, magnetlås
Anslag
Inställningsbultar
Spärreglar, låsreglar
Styrbultar
Positioneringselement och system
Centrerande spännare, spännfornar
Kulspärrbultar
Tillbehör för inställningsbultar, spärreglar och kulspärrbultar
Parallellblock och system
Spårmuttrar för positionering
Cylinderstift, passkilar, avdragare
Fjädrande sidotryckstycken
04000
Spännjärn
Excenterspak
Excenterspännare
Svängspännare
Spännhakar, spännhakshållare
Dragspännare
Spännexcenter, spännexcenterskruvar
Neddragande spännare
Kilspännare
Övriga spännare, tillbehör
05000
Snabbspännare
Skjutstångsspännare, handstångsspännare
Tillbehör för snabbspännare
Pneumatiska spännare
Spännlås, svängskruvar
Vridreglar
06000
Räfflade muttrar, räfflade skruvar, räfflade knoppar, räfflade rattar
Korsvred, stjärnvred
Knoppar, kulknoppar, greppkulor
Handrattar
Roterande handtag, konformade handtag
Spännspakar
Låsspakar
Handvevar, kulvevar
Spännelement
T-handtag, vinghandtag
Bygelhandtag
Profilhandtag
Greppskålar, infällda handtag
07000
Muttrar, skruvar, mellanläggsbrickor, säkringselement
Spårmuttrar
Tryckskruvar, kultryckskruvar
Gripare, bottenplattor
Gängstift
Momenthandtag, momentskruvar
Gänginsatser
Fästpunkter
Lastkrokar
Klämringar, ställringar
08000
Borrfixturer
Borrbussningar
09000
Stavgripare, stavmagneter
Plangripare, platta stavmagneter
Gummerade magneter
Råmagneter
Magneter för anslagstavlor
Övriga magneter
Andra produktkategorier
norelem
monterar
Monteringssystem
10000
Aluminiumprofiler
Förbindningar för aluminiumprofiler
Täckskydd för aluminiumprofiler
Specialelement för aluminiumprofiler
12000
pneumatisk cylinder
Andra produktkategorier
norelem
förflyttar
System och komponenter för maskin- och anläggningskonstruktion
20000
Kontaktanslutningar
Linjärmoduler, portalmoduler (elektriska)
Närhetsbrytare
Linjäraxel med kuggremsdrivning
21000
Linjärglidstyrningar
Teleskopskenor
Rundstyrningar
Skalor
Positionsvisare
Vägmätsystem
Slidstyrningar
Positioneringssystem
Motorpositioneringssystem
Dubbelrör-linjärenheter
Rullstyrskenor
Profilskenstyrningar
Linjärkullager, linjärglidlager
Libeller
22000
Kuggremmar, kuggremskivor
Kilremmar, Kilremskivor
Cylindriska kugghjul, kuggstänger
Koniska kugghjul
Kedjor, kedjehjul
Snäckskruv, snäckhjul
Växel
23000
Kopplingar
Krympskivor
Universalknutar
Snabbkopplingar
Glidlager
Rullager
Tätningar
Spännsatser (axelnav)
24000
Trapetsgängade spindlar, -muttrar
Splinesaxlar, splinesnav
Huslager (stålager, flänslager)
Lagerenheter
Kulskruvar
25000
Nätenheter
Stegmotorer
26000
Tryckfjädrar
Elastomerfjädrar
Gummidämpare
Strukturdämpare
Gasfjädrar
Stötdämpare
27000
Länkhuvuden
Vinkellänkar
Höjdjusteringselement
Gångjärn
Axiallänkar
Anslutningar för gasfjädrar (beslag)
Plattor för justerbara fötter
Gängade spindlar för justerbara fötter
Tillbehör för justerbara fötter
Gaffellänkar
28000
Oljenivåglas
Gängade pluggar, ändpluggar
Påfyllningsrör, luftningsskruvar
Oljenivåindikatorer
29000
Rörkopplingar
Pelarpåbyggnad
Skärmhållare
Runda rör, fyrkantsrör
Andra produktkategorier
norelem
kontrollerar
Element för mätning och provning
31000
Mätbord, mätfästen
Mätstativ
Tillbehör för mätstativ
32000
Utrustning för koncentricitetsprovning
Mätklockor
33000
Mätklockshållare
Insatser för mätklockor
Vändbar mätklockshållare
Mättekniktillbehör
Andra produktkategorier
norelem
klämmor
Spännteknik
41000
Skruvstycken
Andra produktkategorier
norelem
transporterar
Transport- och förflyttningsteknik
95000
Hjul, rullar
Kulrullar
Små transportband
Andra produktkategorier
norelem
technoshop
Tekniska tillbehör och utrustning för tillverkningsområdet
96000
Kylmedelsslangar
Magnetskyltar, magnetfickor
Skyddsnät, skyddsmattor
Kantskyddsprofiler
Konrengöringsmedel
Verktyg, verkstadsprodukter
97000
Smörjmedel
Smörjnipplar
Loctite
Andra produktkategorier
Katalog
CAD
Fortsätt vara inloggad
Har du glömt ditt lösenord?
Logga in
Är du inte kund än?
Registrera
Produkter
Katalog
CAD
Kontakt
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Varukorg
Startsida
Maskin- och anläggningskonstruktion
23000
Kopplingar
Utjämningskopplingar med radiellt axellås, aluminium
23010
Utjämningskopplingar med radiellt axellås, aluminium
Kompakt modell
Mycket god flexibilitet axiellt, radiellt och i vinkel vid låga återställningskrafter
Spelfri, absolut synkronisering
Enkel montering, underhållsfria
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 138,36 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
MN=Nominellt moment nm
Välj
3 (3)
10 (1)
130 (1)
19 (1)
35 (1)
5 (1)
7 (1)
70 (1)
D4=Yterdiameter
Välj
16 (1)
18 (1)
20 (1)
22 (1)
25 (1)
30 (1)
40 (1)
50 (1)
60 (1)
70 (1)
L=Längd
Välj
16,6 (1)
20 (1)
23 (1)
28 (2)
40 (1)
48 (1)
65 (1)
80 (1)
95 (1)
Filter
10 produkter hittades
UTJÄMNINGSKOPPLING MED RADIELLT AXELLÅS ST.16 L=23 ALUMINIUM, D4=16, D1/D2=2,5
Art.nr 23010-1016
MN=Nominellt moment nm
3
D4=Yterdiameter
16
L=Längd
23
138,36 kr
Fler detaljer
UTJÄMNINGSKOPPLING MED RADIELLT AXELLÅS ST.18 L=16,6 ALUMINIUM, D4=18, D1/D2=2,5
Art.nr 23010-1018
MN=Nominellt moment nm
3
D4=Yterdiameter
18
L=Längd
16,6
156,75 kr
Fler detaljer
UTJÄMNINGSKOPPLING MED RADIELLT AXELLÅS ST.20 L=28 ALUMINIUM, D4=20, D1/D2=2,5
Art.nr 23010-1020
MN=Nominellt moment nm
5
D4=Yterdiameter
20
L=Längd
28
230,74 kr
Fler detaljer
UTJÄMNINGSKOPPLING MED RADIELLT AXELLÅS ST.22 L=20 ALUMINIUM, D4=22, D1/D2=2,5
Art.nr 23010-1022
MN=Nominellt moment nm
3
D4=Yterdiameter
22
L=Längd
20
230,74 kr
Fler detaljer
UTJÄMNINGSKOPPLING MED RADIELLT AXELLÅS ST.25 L=28 ALUMINIUM, D4=25, D1/D2=3,5
Art.nr 23010-1025
MN=Nominellt moment nm
7
D4=Yterdiameter
25
L=Längd
28
258,32 kr
Fler detaljer
UTJÄMNINGSKOPPLING MED RADIELLT AXELLÅS ST.30 L=40 ALUMINIUM, D4=30, D1/D2=5,5
Art.nr 23010-1030
MN=Nominellt moment nm
10
D4=Yterdiameter
30
L=Längd
40
322,91 kr
Fler detaljer
UTJÄMNINGSKOPPLING MED RADIELLT AXELLÅS ST.40 L=48 ALUMINIUM, D4=40, D1/D2=5,5
Art.nr 23010-1040
MN=Nominellt moment nm
19
D4=Yterdiameter
40
L=Längd
48
424,48 kr
Fler detaljer
UTJÄMNINGSKOPPLING MED RADIELLT AXELLÅS ST.50 L=65 ALUMINIUM, D4=50, D1/D2=9,5
Art.nr 23010-1050
MN=Nominellt moment nm
35
D4=Yterdiameter
50
L=Längd
65
553,54 kr
Fler detaljer
UTJÄMNINGSKOPPLING MED RADIELLT AXELLÅS ST.60 L=80 ALUMINIUM, D4=60, D1/D2=9,5
Art.nr 23010-1060
MN=Nominellt moment nm
70
D4=Yterdiameter
60
L=Längd
80
1 439,38 kr
Fler detaljer
UTJÄMNINGSKOPPLING MED RADIELLT AXELLÅS ST.70 L=95 ALUMINIUM, D4=70, D1/D2=14,5
Art.nr 23010-1070
MN=Nominellt moment nm
130
D4=Yterdiameter
70
L=Längd
95
1 808,38 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Spelfria, vridstyva, elastiska och underhållsfria kopplingar helt i metall för överföring av vinkelsynkrona rotationsrörelser. Den innovativa, slitsade strukturen ger en mycket god flexibilitet axiellt, radiellt och i vinkel vid låga återföringskrafter. Idealiska för servomotorer.
Montage
Rekommenderade axeltoleranser h7.
Navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
Observera
Hur man borrar upp förborrade hål D1/D2:
Borra upp hålet med ett så litet borr eller fräs som möjligt och avsluta sedan med ett litet borrskär. Se då till att kopplingen är ordentligt fastspänd och att matningen som valts för uppborrningsverktyget inte är för hög. Snittdjupet vid ursvarvningen får vara högst 0,5 mm. Även här är det viktigt att matningen inte är för hög.
Detaljer
CAD
Tillbehör