text.skipToContent text.skipToNavigation
23012

Utjämningskopplingar med avtagbara axellås, aluminium

  • Kompakt modell
  • Mycket god flexibilitet axiellt, radiellt och i vinkel vid låga återställningskrafter
  • Spelfri, absolut synkronisering
  • Enkel montering, underhållsfria
Särskilda egenskaper:

från 350,60 kr

Beskrivning

Material
Aluminium.
Utförande
Blank.
Beställningsinformation

D1 och D2 kundspecifikt
till ex. 23012-1025; D1 = 5H7, D2 = 8H7

Anmärkning
Spelfria, vridstyva, elastiska och underhållsfria kopplingar helt i metall för överföring av vinkelsynkrona rotationsrörelser. Den innovativa, slitsade strukturen ger en mycket god flexibilitet axiellt, radiellt och i vinkel vid låga återföringskrafter. Idealiska för servomotorer.
Temperaturområde
-50 °C till +150 °C.
Montage
Rekommenderade axeltoleranser h7.