text.skipToContent text.skipToNavigation
23050

Styva kopplingar slitsade

  • Överför höga vridmoment vridstyvt och spelfritt
  • Slitage- och underhållsfria
  • Utförande: stål eller rostfritt stål
Särskilda egenskaper:

från 211,30 kr

  • 1(current)
  • 2
26 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2

Beskrivning

Material
Stål 1.0718.

Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Brunerat stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Styva kopplingar överför höga vridmoment vridstyvt och spelfritt. De används oftast där axelförskjutningar och inriktningsfel inte förekommer. Slitage- och underhållsfria. Skruvsäkringen förhindrar att skruvarna lossnar av vibrationer.

Det maximala nominella momentet kan endast överföras om axlarna monterats optimalt och har rätt mått.

Max. varvtal 4000 v/min.
Temperaturområde
-40 °C till +175 °C.
Andra mått.