text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Stål.

Rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Brunerat stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Styva kopplingar överför höga vridmoment vridstyvt och spelfritt. De används när det inte finns några axelförskjutningar eller felinriktningar. Slitage- och underhållsfria.

Maximalt nominellt vridmoment kan endast överföras om axlarna har monterats optimalt och håller sig inom måtten.

Max. varvtal 4000 varv/min.

På grund av en teknisk förändring kan de styva kopplingarna fortfarande levereras med ett icke förskjutet skruvmönster (alla skruvar inskruvade uppifrån).
Temperaturområde
-40 °C - +175 °C.
På begäran
Andra mått.
Utförande med passkilspår DIN 6885/1, tolerans P9.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också