Styv Koppling
slitsad
stål
- Överför höga vridmoment vridstyvt och spelfritt
- Slitage- och underhållsfria
- Utförande: stål eller rostfritt stål
692,95 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styv Koppling
Utförande 1
slitsad
Material grundkropp
stål
D1=Fästhål
35
D4=Yterdiameter
67
L=Längd
95
MA=Åtdragningsmoment (nm)
39
MN=Nominellt moment nm
1100
C (DIN 912-12.9)
M08X25
R
74,1
Beskrivning
Material
Stål 1.0718.
Rostfritt stål 1.4305.
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Brunerat stål.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Styva kopplingar överför höga vridmoment vridstyvt och spelfritt. De används oftast där axelförskjutningar och inriktningsfel inte förekommer. Slitage- och underhållsfria. Skruvsäkringen förhindrar att skruvarna lossnar av vibrationer.
Det maximala nominella momentet kan endast överföras om axlarna monterats optimalt och har rätt mått.
Max. varvtal 4000 v/min.
Det maximala nominella momentet kan endast överföras om axlarna monterats optimalt och har rätt mått.
Max. varvtal 4000 v/min.
Temperaturområde
-40 °C - +175 °C.
På begäran
Andra mått.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.