text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Glidlänk i polyacetal, nav i aluminium.
Anmärkning
Tack vare det radiella axellåset förkortas monteringstiderna betydligt. Kopplingarna kan monteras helt ihopsatta, men även insticksmontering är möjlig. Observera klämskruvens nödvändiga åtdragningsmoment.
Montage
Anslutningen mellan axeln och navhålet ska vara en mellanpassning. Spelrummet ska vara minst 0,01 och max 0,04 mm, till exempel
Axel Ø 6 f7
Hål Ø 6 H8.
Fördelar
- Robusta
- Instickbara
- Spelfria
- Korta längder
På begäran
Navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också