{"product":{"productId":"agid.4936","price":496.78,"name":"Oldhamkopplingar klämning med gängstift"},"currency":"SEK"}
Material
Glidlänk i polyacetal, nav i aluminium.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Glidlänk i polyacetal, nav i aluminium.
Anmärkning
Att klämma fast navet med ett gängstift är ett kostnadseffektivt alternativ till oldhamkopplingarna med radiellt axellås (23030). Fastklämningen av navet med hjälp av gängstift förkortar monteringstiderna betydligt
Kopplingarna kan monteras helt ihopsatta, men även insticksmontering är möjlig. Observera gängstiftets nödvändiga åtdragningsmoment. Vi rekommenderar att axeln har en plan yta för lättare demontering.
Kopplingarna kan monteras helt ihopsatta, men även insticksmontering är möjlig. Observera gängstiftets nödvändiga åtdragningsmoment. Vi rekommenderar att axeln har en plan yta för lättare demontering.
Montage
Anslutningen mellan axeln och navhålet ska vara en mellanpassning. Spelrummet ska vara minst 0,01 och max 0,04 mm, till exempel
Axel Ø 6 f7
Hål Ø 6 H8.
Axel Ø 6 f7
Hål Ø 6 H8.
Fördelar
- Robusta
- Instickbara
- Spelfria
- Korta längder
- Instickbara
- Spelfria
- Korta längder
På begäran
Navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.