Oldhamkoppling
med radiellt axellås
aluminium
- Robust
- Det radiellt manövrerade axellåset förkortar monteringstiderna betydligt
- Spelfria
- Enkel montering (instickssystem)
- Kort längd
1 116,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Oldhamkoppling
Storlek
32
Utförande 1
med radiellt axellås
Utförande 2
mini
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
polyacetal
CTS=Stat.tors.styvhet nm/arcmi
0,18
D1/D2=Fästhål
8
D4=Yterdiameter
32
L=Längd
35
MA=Åtdragningsmoment (nm)
2,5
MN=Nominellt moment nm
7
Mt=Tröghetsmoment (10⁻⁶ kgm²)
0,083
S3=Max. axelförskjutning angul
2°
S=Max. axelförskj. lateralt
2,5
U=max. varvtal v/min
4800
A
11
C (DIN 912-10.9)
M04
D1/D2
8
D1/D2 max.
14
D1/D2 min.
8
L1
16
L3
5
Beskrivning
Material
Glidlänk i polyacetal, nav i aluminium.
Anmärkning
Tack vare det radiella axellåset förkortas monteringstiderna betydligt. Kopplingarna kan monteras helt ihopsatta, men även insticksmontering är möjlig. Observera klämskruvens nödvändiga åtdragningsmoment.
Montage
Anslutningen mellan axeln och navhålet ska vara en mellanpassning. Spelrummet ska vara minst 0,01 och max 0,04 mm, till exempel
Axel Ø 6 f7
Hål Ø 6 H8.
Axel Ø 6 f7
Hål Ø 6 H8.
Fördelar
- Robusta
- Instickbara
- Spelfria
- Korta längder
- Instickbara
- Spelfria
- Korta längder
På begäran
Navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.