text.skipToContent text.skipToNavigation
23000

Metallbälgskopplingar med radiellt axellås

  • Mycket hög vridstyvhet
  • Exakt vridvinkelöverföring
  • Det radiellt manövrerade axellåset förkortar monteringstiderna betydligt
  • Lågt massatröghetsmoment
Särskilda egenskaper:

från 667,03 kr

9 produkter hittades

Beskrivning

Material
Nav i aluminium, bälg i rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Tack vare det radiella axellåset förkortas monteringstiderna betydligt och monteringen underlättas, även i svåråtkomliga utrymmen. Observera klämskruvens nödvändiga åtdragningsmoment.
Temperaturområde
-40 °C till +200 °C
Montage
Anslutningen mellan axeln och navhålet ska vara en mellanpassning. Spelrummet ska vara minst 0,01 mm och max 0,04 mm, till exempel
Axel Ø 28 k6
Hål Ø 28 F6.
Diametrar mindre än D min. är möjliga, men det kan inte längre garanteras att det nominella vridmomentet överförs optimalt.
Eftersom metallbälgarna består av tunn plåt i rostfritt stål måste man vara extra försiktig vid montering och demontering. Skador på bälgen kan göra kopplingen obrukbar.
Navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
Ritningsinformation
1) EASY-klämsystem från storlek 20