text.skipToContent text.skipToNavigation
23002

Metallbälgskopplingar klämning med gängstift

  • Mycket hög vridstyvhet
  • Exakt vridvinkelöverföring
  • Fastklämningen med gängstift förkortar monteringstiderna betydligt
  • Lågt massatröghetsmoment
Särskilda egenskaper:

från 559,08 kr

Beskrivning

Material
Nav i aluminium, bälg i rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Att låsa naven med gängstift är ett prisvärt alternativ till metallbälgskopplingar med radiellt axellås (23000). Tack vare gängstiften förkortas monteringstiderna betydligt och monteringen underlättas, även i svåråtkomliga utrymmen.
Observera gängstiftens nödvändiga åtdragningsmoment.

För att förenkla demonteringen rekommenderas att man förser axeln med en plan yta.
Montage
Anslutningen mellan axeln och navhålet ska vara en mellanpassning. Spelrummet ska vara minst 0,01 mm och max 0,04 mm, till exempel
Axel Ø 5 k6
Hål Ø 5 G7.
Diametrar mindre än D min. är möjliga, men det kan inte längre garanteras att det nominella vridmomentet överförs optimalt.
Eftersom metallbälgarna består av tunn plåt i rostfritt stål måste man vara extra försiktig vid montering och demontering. Skador på bälgen kan göra kopplingen obrukbar.
Navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.