Metallbälgskoppling
med radiellt axellås
aluminium
- Mycket hög vridstyvhet
- Exakt vridvinkelöverföring
- Det radiellt manövrerade axellåset förkortar monteringstiderna betydligt
- Lågt massatröghetsmoment
1 454,44 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Metallbälgskoppling
Storlek
7
Utförande 1
med radiellt axellås
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
CT=Torsionsstyvhet nm/arcmin
1,1
CTA=Axiell fjäderstyvhet n/mm
45
CTL=Lateral fjäderstyvhet n/mm
60
D1/D2=Fästhål
5
D4=Yterdiameter
34
L=Längd
57
MA=Åtdragningsmoment (nm)
4
MN=Nominellt moment nm
7
Mt=Tröghetsmoment (10⁻³ kgm²)
0,014
S2=Max. axelförskj. axiellt ±
0,6
S=Max. axelförskj. lateralt
0,25
A
11
C (DIN 912-10.9)
M04
D1/D2
5
D1/D2 max.
17
D1/D2 min.
6
L1
29
L2
5
Beskrivning
Material
Nav i aluminium, bälg i rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Tack vare det radiella axellåset förkortas monteringstiderna betydligt och monteringen underlättas, även i svåråtkomliga utrymmen. Observera klämskruvens nödvändiga åtdragningsmoment.
Temperaturområde
-40 °C till +200 °C
Montage
Anslutningen mellan axeln och navhålet ska vara en mellanpassning. Spelrummet ska vara minst 0,01 mm och max 0,04 mm, till exempel
Axel Ø 28 k6
Hål Ø 28 F6.
Diametrar mindre än D min. är möjliga, men det kan inte längre garanteras att det nominella vridmomentet överförs optimalt.
Eftersom metallbälgarna består av tunn plåt i rostfritt stål måste man vara extra försiktig vid montering och demontering. Skador på bälgen kan göra kopplingen obrukbar.
Axel Ø 28 k6
Hål Ø 28 F6.
Diametrar mindre än D min. är möjliga, men det kan inte längre garanteras att det nominella vridmomentet överförs optimalt.
Eftersom metallbälgarna består av tunn plåt i rostfritt stål måste man vara extra försiktig vid montering och demontering. Skador på bälgen kan göra kopplingen obrukbar.
På begäran
Navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
Ritningsinformation
1) EASY-klämsystem från storlek 20
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.