text.skipToContent text.skipToNavigation
23022

Elastomer-klokopplingar med radiellt axellås

  • Passar för höga varvtal
  • Vibrationsdämpande
  • Det radiellt manövrerade axellåset förkortar monteringstiderna betydligt
  • Spelfria genom kopplingsstjärnans förspänning
  • Enkel montering (instickssystem)
Särskilda egenskaper:

från 509,44 kr

10 produkter hittades

Beskrivning

Material
Kopplingsstjärna i polyuretan med shorehårdhet 98-A. Nav i aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Tack vare det radiella axellåset förkortas monteringstiderna betydligt. Kopplingarna kan monteras helt ihopsatta, men även insticksmontering är möjlig. Monteringen går lättare om stjärnan oljas in lätt. Observera klämskruvens nödvändiga åtdragningsmoment.
Montage
Anslutningen mellan axeln och navhålet ska vara en mellanpassning. Spelrummet ska vara minst 0,01 och max 0,04 mm, till exempel
Axel Ø 28 k6
Hål Ø 28 F6.
Diametrar mindre än D min. är möjliga, men det kan inte längre garanteras att det nominella vridmomentet överförs optimalt.
Navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
Ritningsinformation
1) Elastomerstjärna