{"product":{"productId":"agid.4911","price":1177,"name":"Elastomer-klokopplingar med konformat nav och spännring (liknande DIN 69002)"},"currency":"SEK"}
Material
Kopplingsstjärna i polyuretan med shorehårdhet 98-A.
Nav i aluminium. Konisk ring i seghärdat stål.
Nav i aluminium. Konisk ring i seghärdat stål.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Kopplingsstjärna i polyuretan med shorehårdhet 98-A.
Nav i aluminium. Konisk ring i seghärdat stål.
Nav i aluminium. Konisk ring i seghärdat stål.
Anmärkning
Denna kopplingsserie är speciellt lämpad för huvudspindel- resp. borrspindeldrivningar med höga varvtal. Före insticksmonteringen måste båda spännringsnav fästas på axeln med skruvens specificerade åtdragningsmoment. Monteringen går lättare om stjärnan oljas in lätt.
Montage
Anslutningen mellan axeln och navhålet ska vara en mellanpassning. Spelrummet ska vara max 0,02 mm, till exempel
Axel Ø 25 k6
Hål Ø 25 G6.
Diametrar mindre än D min. är möjliga, men det kan inte längre garanteras att det nominella vridmomentet överförs optimalt.
Axel Ø 25 k6
Hål Ø 25 G6.
Diametrar mindre än D min. är möjliga, men det kan inte längre garanteras att det nominella vridmomentet överförs optimalt.
På begäran
Navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
Ritningsinformation
1) Elastomerstjärna
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.