Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
23000
Kopplingar
Elastomer-klokopplingar klämning med gängstift
23023
Elastomer-klokopplingar klämning med gängstift
Passar för höga varvtal
Vibrationsdämpande
Fastklämningen med gängstift förkortar monteringstiderna betydligt
Spelfria genom kopplingsstjärnans förspänning
Enkel montering (instickssystem)
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 383,42 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
MN=Nominellt moment nm
Välj
12,5 (1)
2 (1)
5 (1)
D4=Yterdiameter
Välj
14 (1)
20 (1)
30 (1)
L=Längd
Välj
22 (1)
30 (1)
35 (1)
Filter
3 produkter hittades
ELASTOMER-KLOKOPPLING KLÄMNING M. GÄNGSTIFT ST.2 L=22 ALUMINIUM, MINI, D4=14, D1/D2=3 D1+D2=3
Art.nr 23023-0020
MN=Nominellt moment nm
2
D4=Yterdiameter
14
L=Längd
22
383,42 kr
Fler detaljer
ELASTOMER-KLOKOPPLING KLÄMNING M. GÄNGSTIFT ST.5 L=30 ALUMINIUM, MINI, D4=20, D1/D2=5 D1+D2=5
Art.nr 23023-0050
MN=Nominellt moment nm
5
D4=Yterdiameter
20
L=Längd
30
447,47 kr
Fler detaljer
ELASTOMER-KLOKOPPLING KLÄMNING M. GÄNGSTIFT ST.12,5 L=35 ALUMINIUM, MINI, D4=30, D1/D2=8 D1+D2=8
Art.nr 23023-0125
MN=Nominellt moment nm
12,5
D4=Yterdiameter
30
L=Längd
35
575,07 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Kopplingsstjärna i polyuretan med shorehårdhet 98-A. Nav i aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Att låsa navet med gängstift är ett prisvärt alternativ till elastomer-klokopplingar med radiellt axellås (23022). Tack vare gängstiften förkortas monteringstiderna betydligt.
Kopplingarna kan monteras helt ihopsatta, men även insticksmontering är möjlig. Monteringen går lättare om stjärnan oljas in lätt. Observera gängstiftens nödvändiga åtdragningsmoment. För att förenkla demonteringen rekommenderas att man förser axeln med en plan yta.
Montage
Anslutningen mellan axeln och navhålet ska vara en mellanpassning. Spelrummet ska vara minst 0,01 och max 0,04 mm, till exempel
Axel Ø 6 f7
Hål Ø 6 H8.
Diametrar mindre än D min. är möjliga, men det kan inte längre garanteras att det nominella vridmomentet överförs optimalt.
Navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
Ritningsinformation
1) Elastomerstjärna
Detaljer
CAD
Tillbehör