Elastomer-Klokoppling
med konformat nav och spännring
aluminium
- Passar för höga varvtal
- Vibrationsdämpande
- Spelfria genom kopplingsstjärnans förspänning
- Enkel montering (instickssystem)
6 027,43 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Elastomer-Klokoppling
Storlek
700
Utförande 1
med konformat nav och spännring
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
polyuretan
CTR=Radiell fjäderstyvhet n/mm
7000
CTS=Stat.tors.styvhet nm/arcmi
8
D1/D2=Fästhål
24
D4=Yterdiameter
120
L=Längd
155
MA=Åtdragningsmoment (nm)
100
MN=Nominellt moment nm
700
Mt=Tröghetsmoment (10⁻³ kgm²)
13
S2=Max. axelförskj. axiellt ±
1
S=Max. axelförskj. lateralt
0,15
U=max. varvtal v/min
8000
B
25
B1
6
C (DIN 912-12.9)
4X M12
D1/D2
24
D1/D2 max.
60
D1/D2 min.
25
D3
72
D5
22,5
D6
58
L1
61
L2
33
L3
54
Beskrivning
Material
Kopplingsstjärna i polyuretan med shorehårdhet 98-A.
Nav i aluminium. Konisk ring i seghärdat stål.
Nav i aluminium. Konisk ring i seghärdat stål.
Anmärkning
Denna kopplingsserie är speciellt lämpad för huvudspindel- resp. borrspindeldrivningar med höga varvtal. Före insticksmonteringen måste båda spännringsnav fästas på axeln med skruvens specificerade åtdragningsmoment. Monteringen går lättare om stjärnan oljas in lätt.
Montage
Anslutningen mellan axeln och navhålet ska vara en mellanpassning. Spelrummet ska vara max 0,02 mm, till exempel
Axel Ø 25 k6
Hål Ø 25 G6.
Diametrar mindre än D min. är möjliga, men det kan inte längre garanteras att det nominella vridmomentet överförs optimalt.
Axel Ø 25 k6
Hål Ø 25 G6.
Diametrar mindre än D min. är möjliga, men det kan inte längre garanteras att det nominella vridmomentet överförs optimalt.
På begäran
Navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
Ritningsinformation
1) Elastomerstjärna
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.