Elastomer-Klokoppling
klämning med gängstift
aluminium
- Passar för höga varvtal
- Vibrationsdämpande
- Fastklämningen med gängstift förkortar monteringstiderna betydligt
- Spelfria genom kopplingsstjärnans förspänning
- Enkel montering (instickssystem)
548,67 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Elastomer-Klokoppling
Storlek
5
Utförande 1
klämning med gängstift
Utförande 2
mini
Material grundkropp
aluminium
CTS=Stat.tors.styvhet nm/arcmi
0,016
D1/D2=Fästhål
5
D4=Yterdiameter
20
L=Längd
30
MA=Åtdragningsmoment (nm)
0,7
MN=Nominellt moment nm
5
Mt=Tröghetsmoment (10⁻³ kgm²)
0,001
S2=Max. axelförskj. axiellt ±
0,8
S=Max. axelförskj. lateralt
0,1
C (DIN 916)
M03
D1/D2
5
D1/D2 max.
9,53
D1/D2 min.
5
L1
10
L2
10
L3
5
Beskrivning
Material
Kopplingsstjärna i polyuretan med shorehårdhet 98-A. Nav i aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Att låsa navet med gängstift är ett prisvärt alternativ till elastomer-klokopplingar med radiellt axellås (23022). Tack vare gängstiften förkortas monteringstiderna betydligt.
Kopplingarna kan monteras helt ihopsatta, men även insticksmontering är möjlig. Monteringen går lättare om stjärnan oljas in lätt. Observera gängstiftens nödvändiga åtdragningsmoment. För att förenkla demonteringen rekommenderas att man förser axeln med en plan yta.
Kopplingarna kan monteras helt ihopsatta, men även insticksmontering är möjlig. Monteringen går lättare om stjärnan oljas in lätt. Observera gängstiftens nödvändiga åtdragningsmoment. För att förenkla demonteringen rekommenderas att man förser axeln med en plan yta.
Montage
Anslutningen mellan axeln och navhålet ska vara en mellanpassning. Spelrummet ska vara minst 0,01 och max 0,04 mm, till exempel
Axel Ø 6 f7
Hål Ø 6 H8.
Diametrar mindre än D min. är möjliga, men det kan inte längre garanteras att det nominella vridmomentet överförs optimalt.
Axel Ø 6 f7
Hål Ø 6 H8.
Diametrar mindre än D min. är möjliga, men det kan inte längre garanteras att det nominella vridmomentet överförs optimalt.
På begäran
Navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
Ritningsinformation
1) Elastomerstjärna
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.