Tryckbricka
stål
- Tar upp axiella laster vid vridrörelser
- Underhållsfria
- Mycket lågt slitage och friktionsvärde
- Ingen stick-slip-effekt
- Hög kemisk resistens
16,04 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Tryckbricka
Material grundkropp
stål
Material komponent
PTFE
D1=Ytterdiameter
42
D=Innerdiameter
24
S=Tjocklek
1,5
D
24
D1
42
D2
33
D3
3
D4
42
H
1
S
1,5
Beskrivning
Material
Fästplåt i stål.
Mellanskikt i sinterbrons.
Glidyta i PTFE.
Mellanskikt i sinterbrons.
Glidyta i PTFE.
Utförande
Förtennat stål.
Anmärkning
Underhållsfria kompositglidlager av stål är speciellt lämpliga för torrgång. De fungerar även mycket bra för smorda användningsområden (oljesmörjning). De används för att ta upp axiella belastningar vid vridrörelser. De axiella belastningarna kan då förekomma både permanent och omväxlande. Mycket lågt slitage och friktionsvärde, ingen ”stick-slip”-effekt. Hög kemisk beständighet och låg vattenupptagning.
Tekniska data
Statisk belastning: max. 250 N/mm²
Dynamisk belastning: max. 140 N/mm²
Friktionskoefficient torra: 0,03–0,20
Glidhastighet torra: max. 2 m/s
Glidhastighet oljesmorda: max. 5 m/s
Värmeledningsförmåga: 42 W(m*K)-1
Värmeutvidgningskoefficient: 11*10-6 K-1
Temperaturområde: -195 °C till +280 °C
Dynamisk belastning: max. 140 N/mm²
Friktionskoefficient torra: 0,03–0,20
Glidhastighet torra: max. 2 m/s
Glidhastighet oljesmorda: max. 5 m/s
Värmeledningsförmåga: 42 W(m*K)-1
Värmeutvidgningskoefficient: 11*10-6 K-1
Temperaturområde: -195 °C till +280 °C
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.