text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Tryckbricka
Material grundkropp
stål
Material komponent
PTFE
D1=Ytterdiameter
30
D=Innerdiameter
16
S=Tjocklek
1,5
D
16
D1
30
D2
23
D3
2
D4
30
H
1
S
1,5

Beskrivning

Material
Fästplåt i stål.
Mellanskikt i sinterbrons.
Glidyta i PTFE.
Utförande
Förtennat stål.
Anmärkning
Underhållsfria kompositglidlager av stål är speciellt lämpliga för torrgång. De fungerar även mycket bra för smorda användningsområden (oljesmörjning). De används för att ta upp axiella belastningar vid vridrörelser. De axiella belastningarna kan då förekomma både permanent och omväxlande. Mycket lågt slitage och friktionsvärde, ingen ”stick-slip”-effekt. Hög kemisk beständighet och låg vattenupptagning.
Tekniska data
Statisk belastning: max. 250 N/mm²
Dynamisk belastning: max. 140 N/mm²
Friktionskoefficient torra: 0,03–0,20
Glidhastighet torra: max. 2 m/s
Glidhastighet oljesmorda: max. 5 m/s
Värmeledningsförmåga: 42 W(m*K)-1
Värmeutvidgningskoefficient: 11*10-6 K-1
Temperaturområde: -195 °C till +280 °C
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment