Tryckbricka
Iglidur®
- För upptagning av axiella laster vid vridrörelser
- Underhålls- och smörjmedelsfria
- Elektriskt isolerande
- Beständiga mot UV-strålning
13,67 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Tryckbricka
Material grundkropp
Iglidur®
P=Tillåt. stat. yttryck
80
TB=Temperaturområde
-40 °C till +130 °C
D
22
D1
38
D2
30
D3
3
D4
38
H
1
S
1,5
Beskrivning
Material
Högeffektiv polymer iglidur® G
Utförande
Matt grått.
Anmärkning
Underhålls- och smörjmedelsfria tryckbrickor. De tar upp axiella belastningar vid vridrörelser. De axiella belastningarna kan då förekomma både permanent och omväxlande.
Elektriskt isolerande. Beständiga mot UV-strålning.
Elektriskt isolerande. Beständiga mot UV-strålning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.