{"product":{"productId":"agid.20041","price":133.27,"name":"Styrhylsor av brons, underhållsfria"},"currency":"SEK"}
Material
Brons med grafitinsatser.
Utförande
självsmörjande.
Hårdhet 190-220 HB.
Hårdhet 190-220 HB.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Brons med grafitinsatser.
Utförande
självsmörjande.
Hårdhet 190-220 HB.
Hårdhet 190-220 HB.
Anmärkning
Styrhylsorna kan användas radiellt och axiellt.
Glidelementen är underhållsfria och motstår slitage.
Med grafitinsatser är de smorda för hela livslängden.
Helst för glidhastigheter < 0,5 m/s. (Vid extrem belastning med högre glidhastighet rekommenderas en extra smörjning).
Glidelementen är underhållsfria och motstår slitage.
Med grafitinsatser är de smorda för hela livslängden.
Helst för glidhastigheter < 0,5 m/s. (Vid extrem belastning med högre glidhastighet rekommenderas en extra smörjning).
Tekniska data
Materialegenskaper:
Grundläggande legering: CuZn25Al5Mn4Fe3-C
Densitet: 8,0 g/cm3
Dragfasthet Rm: 750 N/mm2
Sträckgräns: 450 N/mm2
Brottöjning A5: 5-8 %
Friktionskoefficient: 0,05 - 0,12
Maximalhastighet: 15 m/Min
Värmeledningsförmåga: 50 W/m x k
Värmetöjningskoefficient: 18 x 10-6
Elektrisk ledningsförmåga: 7-8 m/(Ω x mm2)
Andel fasta smörjmedel: 25-30 %
Temperaturområde
Temperaturbeständighet max. 150 °C.
Toleranser
Fästöppningen för glidlager borde motsvara ISO-toleransen H7.
Hos axeln rekommenderas toleransen h6 till h7.
Hos axeln rekommenderas toleransen h6 till h7.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.