Styrbussning
underhållsfritt
brons
- Kan användas radiellt och axiellt
- Underhållsfria och slitstarka
- Självsmörjande funktion
123,67 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrbussning
Utförande 1
underhållsfritt
Material grundkropp
brons
Material komponent
grafit
D1=Ytterdiameter
14
D=Innerdiameter
10
L=Längd
12
L1
1
R
1
Beskrivning
Material
Brons med grafitinsatser.
Utförande
självsmörjande.
Hårdhet 190-220 HB.
Hårdhet 190-220 HB.
Anmärkning
Styrhylsorna kan användas radiellt och axiellt.
Glidelementen är underhållsfria och motstår slitage.
Med grafitinsatser är de smorda för hela livslängden.
Helst för glidhastigheter < 0,5 m/s. (Vid extrem belastning med högre glidhastighet rekommenderas en extra smörjning).
Glidelementen är underhållsfria och motstår slitage.
Med grafitinsatser är de smorda för hela livslängden.
Helst för glidhastigheter < 0,5 m/s. (Vid extrem belastning med högre glidhastighet rekommenderas en extra smörjning).
Tekniska data
Materialegenskaper:
Grundläggande legering: CuZn25Al6FeMn3
Densitet: 8,0 g/cm3
Dragfasthet Rm: 750 N/mm2
Sträckgräns: 450 N/mm2
Brottöjning A5: 5-8 %
Friktionskoefficient: 0,05 - 0,12
Maximalhastighet: 15 m/Min
Värmeledningsförmåga: 50 W/m x k
Värmetöjningskoefficient: 18 x 10-6
Elektrisk ledningsförmåga: 7-8 m/(Ω x mm2)
Andel fasta smörjmedel: 25-30 %
Temperaturområde
Kortvariga topptemperaturer upp till ca 200 °C.
Toleranser
Fästöppningen för glidlager borde motsvara ISO-toleransen H7.
Hos axeln rekommenderas toleransen h6 till h7.
Hos axeln rekommenderas toleransen h6 till h7.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.