Styrbussning
keramik
vit
- Mycket slitstarka.
- Formstabila även i höga temperaturer
- Elektriskt isolerande
- Frekvensneutrala
1 266,00 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrbussning
Material grundkropp
keramik
Färg grundkropp
vit
D1=Ytterdiameter
6
D=Innerdiameter
3,3
L=Längd
12
L1
1
R
1
Beskrivning
Material
Högteknologisk keramik Z141.
Utförande
Slipat.
Fördelar
- Mycket slitagebeständiga
- Formstabila även i höga temperaturer
- Isolerar elektriskt
- Frekvensneutrala
- Formstabila även i höga temperaturer
- Isolerar elektriskt
- Frekvensneutrala
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.