Stålager
IGUMID®
- Utjämnar inriktningsfel, snedställningar och nedböjningar i axlar
- Passar för upptagning av roterande, oscillerande och axiella rörelser
- Underhållsfri torrkörning
- Korrosions- och kemikaliebeständiga
57,04 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stålager
Material grundkropp
IGUMID®
Material komponent
Iglidur®
A=Hålavstånd
35,5
D=Fästhål
8
F1=Max. stat. axiell tryckbel.
800
F5=Stat. dragbelastning kort
1300
F6=Stat. dragbelastning lång
650
MS=Åtdragningsmoment långhål
1,3
Vmax=max. svängvinkel
25°
B
12
B1
9
D1
4,5
H
20
H1
10
H2
6
L
47
L1
7
Beskrivning
Material
Hus i igumid® G,
Kalott i iglidur® W300.
Kalott i iglidur® W300.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Stålagren utjämnar inriktningsfel, snedställningar och böjningar i axlar. De är enkla att montera och speciellt lämpliga för roterande, oscillerande och axiella rörelser.
igubal® stålager är underhållsfria och konstruerade för torrgång.
igubal® stålager är underhållsfria och konstruerade för torrgång.
Montage
Stålagren är utformade för att fästas med två skruvar.
Innerdiameterns tolerans är E10. Tillhörande axel ska ha en tolerans mellan h6 och h9.
Innerdiameterns tolerans är E10. Tillhörande axel ska ha en tolerans mellan h6 och h9.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.