text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Stålager
Material grundkropp
IGUMID®
Material komponent
Iglidur®
A=Hålavstånd
34,5
D=Fästhål
6
F1=Max. stat. axiell tryckbel.
400
F5=Stat. dragbelastning kort
1100
F6=Stat. dragbelastning lång
550
MS=Åtdragningsmoment långhål
1,3
Vmax=max. svängvinkel
29°
B
9
B1
7
D1
4,5
H
18
H1
10
H2
5,5
L
43
L1
6

Beskrivning

Material
Hus i igumid® G,
Kalott i iglidur® W300.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Stålagren utjämnar inriktningsfel, snedställningar och böjningar i axlar. De är enkla att montera och speciellt lämpliga för roterande, oscillerande och axiella rörelser.
igubal® stålager är underhållsfria och konstruerade för torrgång.
Montage
Stålagren är utformade för att fästas med två skruvar.

Innerdiameterns tolerans är E10. Tillhörande axel ska ha en tolerans mellan h6 och h9.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också