Hållarklämma
stål
- För fastsättning av styrhylsor DIN 9834
78,25 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Hållarklämma
Norm DIN
DIN 9832
Material grundkropp
stål
B=Bredd
32
H=Höjd
16
L=Längd
25
B1
11
B2
10
D
11
D1
18
H1
11,5
H2
6,3
Beskrivning
Material
Stål.
Anmärkning
Fästklämmorna används för fastsättning av styrhylsor DIN 9834 / ISO 9448.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.