Hållarklämma
stål
- För fastsättning av styrhylsor DIN 9834
68,78 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Hållarklämma
Norm DIN
DIN 9832
Material grundkropp
stål
B=Bredd
25
H=Höjd
12
L=Längd
20
B1
10
B2
5
D
9
D1
15
H1
8,5
H2
6,3
Beskrivning
Material
Stål.
Anmärkning
Fästklämmorna används för fastsättning av styrhylsor DIN 9834 / ISO 9448.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.