text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Glidlager
Utförande 1
utan fläns
Utförande 2
IGLIDUR® G
Form
A
Material grundkropp
Iglidur®
Färg grundkropp
matt grå
D1=Ytterdiameter
12
D=innerdiameter
10
L=Längd
10
S=Tjocklek
0,5
Max. tillåtet statiskt yttryck N/mm²
80
Temperaturområde
-40 °C till +130 °C
Tolerans D efter inpressning
E10
~ CP65 substance 2 cancer
Glass wool fibers
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
No
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Beskrivning

Material
Högeffektiv polymer iglidur® G, iglidur® J eller iglidur® X.
Utförande
iglidur® G matt grå.
iglidur® J gul.
iglidur® X svart.
Anmärkning
Plast-glidlager av högeffektiv polymer.

– Underhållsfria
– Smörjmedelsfria
– Korrosionsbeständiga
– Okänsliga mot smuts
– Hög måttprecision
– Hög tryckhållfasthet
– God värmeavledning
– Mycket låg kryptendens
– Hög mekanisk dämpning
– Beständiga mot UV-strålning
Montage
Lagren är utformade för ipressning i H7-hål. Efter montering i ett fäste med nominellt mått ställs lagrets innerdiameter automatiskt in med motsvarande tolerans D.

Lagren är lämpliga för axlar med h-tolerans (minst h9 rekommenderas).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också