Glidlager
utan fläns
Iglidur®
matt grå
- Av högeffektiv polymer
- Hög måttnoggrannhet
- Hög tryckhållfasthet
- Underhållsfria
5,06 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Glidlager
Form
A
Utförande 1
utan fläns
Utförande 2
IGLIDUR® G
Material grundkropp
Iglidur®
Färg grundkropp
matt grå
D1=Ytterdiameter
10
D=Innerdiameter
8
D=Tolerans efter ipressning
E10
L=Längd
8
P=Tillåt. stat. yttryck
80
S=Tjocklek
0,5
TB=Temperaturområde
-40 °C till +130 °C
Beskrivning
Material
Högeffektiv polymer iglidur® G, iglidur® J eller iglidur® X.
Utförande
iglidur® G matt grå.
iglidur® J gul.
iglidur® X svart.
iglidur® J gul.
iglidur® X svart.
Anmärkning
Plast-glidlager av högeffektiv polymer.
– Underhållsfria
– Smörjmedelsfria
– Korrosionsbeständiga
– Okänsliga mot smuts
– Hög måttprecision
– Hög tryckhållfasthet
– God värmeavledning
– Mycket låg kryptendens
– Hög mekanisk dämpning
– Beständiga mot UV-strålning
– Underhållsfria
– Smörjmedelsfria
– Korrosionsbeständiga
– Okänsliga mot smuts
– Hög måttprecision
– Hög tryckhållfasthet
– God värmeavledning
– Mycket låg kryptendens
– Hög mekanisk dämpning
– Beständiga mot UV-strålning
Montage
Lagren är utformade för ipressning i H7-hål. Efter montering i ett fäste med nominellt mått ställs lagrets innerdiameter automatiskt in med motsvarande tolerans D.
Lagren är lämpliga för axlar med h-tolerans (minst h9 rekommenderas).
Lagren är lämpliga för axlar med h-tolerans (minst h9 rekommenderas).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.